您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 氟化钡楔形窗口片

查看更多 ISP Optics

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×

ISP Optics 氟化钡楔形窗口片具有30 弧分楔形,以消除etalon效应,提高了检测和光谱应用中的读数。这些窗口片的折射率低至 1.48,可提供 200nm 至 12μm 的高透射率,而无需使用防反射 (AR) 镀膜。在干燥环境下,氟化钡窗口片可忍受高达 800°C 的环境温度,但长时间与水分接触将会降低真空紫外光范围中的透射率。ISP Optics 氟化钡 (BaF2) 楔形窗口片是红外光谱、热成像和常规 UV-IR 检测应用的理想选择。氟化钡也是一种快速闪烁体,可用于探测 X 射线、伽马射线或其他高能粒子。

注意:这些光学窗口片对热冲击非常敏感。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号