您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 溴碘化铊 (KRS-5) 窗口片

查看更多 ISP Optics

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
  • 700nm - 40μm 的宽传输
  • 不吸水
  • 适用于水样品的 FTIR 光谱分析

ISP Optics 溴碘化铊 (KRS-5) 窗口片在 700nm-40μm 的宽波长范围内提供平坦的传输。KRS-5 不吸水,且相对不溶于水,因此可用于 FTIR 光谱分析,作为液体样品窗口片用于分析水性样品。这些窗口片除了耐强酸外,还具有良好的耐化学性。ISP Optics 溴碘化铊 (KRS-5) 窗口片非常适合用于 FTIR 光谱,是酸敏或吸湿光学元件的保护窗口片,也是红外全息偏振器的基板。

注意: 溴碘化铊 (KRS-5) 是一种有毒物质,可通过皮肤吸收。处理这种材料时必须戴手套。KRS-5 有冷流的趋势,这些光学元件的形状可能会随时间变化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号