您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 硅窗口片

查看更多 ISP Optics
×
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜
  • 非常适合对重量敏感的应用

ISP Optics 硅窗口片提供 1.2 - 7μm 的近红外(NIR)和中波红外(MWIR)透射。硅的努氏硬度为1150,使其比锗更硬,更不脆。高耐久性抗反射(HDAR)镀膜选项增加了基底的耐久性,同时显著提高了在3 - 5μm的透过率,使其能够在恶劣的环境中使用。ISP Optics 硅窗口片是对重量敏感的红外应用的理想选择,因为它的密度低至2.329 g/cm3的密度,是锗和硒化锌的一半。这些窗口片是近红外成像应用的理想选择,对于检测辐射黑体温度为700K的来源非常重要。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号