您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 氟化锂窗口片

查看更多 ISP Optics
×
  • 优异的真空紫外(VUV)传输
  • 150nm - 6μm 之间的高透过率
  • 低折射率

ISP Optics 公司的氟化锂(LiF)窗口片在150 – 200nm的真空紫外(VUV)波段以及在氢莱曼-阿尔法线(121nm)上拥有出色的透过率。除了在紫外波段拥有高透过率外,这些窗口片还在可见光和 6µm 以下的红外波段也具有卓越的透过率。氟化锂具有较低的折射率,使这些窗口片可以在没有增透 (AR) 镀膜的情况下使用。ISP Optics 氟化锂窗口片 (LiF) 非常适合用作光谱应用中的紫外透过窗口片、X 射线光谱仪中的衍射元件或热成像应用中的红外窗口片。  

请注意: 氟化锂对热冲击很敏感,温度高于 400°C 时会被大气中的水分侵蚀。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号