您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 锗楔形窗口片

查看更多 ISP Optics

Germanium (Ge) Wedged Windows

×
  • 30 Arcmin 楔角
  • 2 - 10µm 之间的高透过率
  • 非常适合需要坚固光学器件的红外应用
  • 另有 精密锗窗口片可供选择
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

ISP Optics 锗楔形窗口片为光束采样应用提供激光输出保护,并用于消除标准具效应产生的条纹图案以及防止腔体反馈注入。锗是不溶于水的,使它对水、空气、碱和酸(硝酸除外)具有惰性。由于锗会发生热失控,这些窗口片应在低于100°C的温度下使用。锗的密度高,在设计对重量敏感的系统时应考虑其高密度(5.33g/cm3),而在寻求最大光通量的应用中,应考虑其高折射率(从 2 到 14μm ~4.0 )。ISP Optics 锗(Ge)楔形窗口片具有广泛的传输范围和780的努普硬度(大约是氟化镁的两倍),使其适用于需要坚固的光学器件的红外应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号