您选择的产品已被添加至购物车

激光反射镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜 PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在 920nm 波长、25fs 脉冲宽度条件下,飞秒激光损伤阈值超过 0.75J/cm2
  • 反射率 > 99.5%,群延迟色散接近零
  • 先进飞秒激光应用的理想之选。
宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜 宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
  • 在金属镀膜上增强反射率和LDT
  • 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
  • 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI)极紫外(EUV)阿秒多层反射镜
有柄激光反射镜 有柄激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 标准激光波长下>99%的反射率
  • 10-5 的表面质量用于减少敏感激光应用中的散射
  • 另有 TECHSPEC 宽带介质膜 金属镀膜 版本的有柄反射镜
Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors 低成本 Nd:YAG 多谱线反射镜
Nd:YAG 激光输出耦合器 Nd:YAG 激光输出耦合器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
  • 采用 UV 熔融石英基片
 超快增强型银镀膜激光反射镜 超快增强型银镀膜激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Nd:YAG 激光谱线反射镜 Nd:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
800nm 高色散超快反射镜 800nm 高色散超快反射镜
  • 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
  • 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
  • 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
  • 超快啁啾镀膜
激光线 λ/20 高精度直角反射棱镜 激光线 λ/20 高精度直角反射棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在设计波长下反射率超过 >99.5%
  • ±15 弧秒角度公差
  • 基片热稳定性高
45° AOI 超快啁啾反射镜 45° AOI 超快啁啾反射镜
  • 具有高反射率和负群延迟色散 (GDD)
  • 非常适用于在 45° AOI 时进行散射补偿和光束压缩
  • 专为飞秒激光(包括 Ti:sapphire)而设计
刀刃拣选反射镜 刀刃拣选反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用紧凑的D形半圆设计
  • 具有45°倒角
  • 提供多种镀膜
宽带 IR 激光反射镜 宽带 IR 激光反射镜
  • 在 2-20μm 的波长范围提供超过 98% 的反射率
  • 铜制基片反射镜
  • 高损伤阈值
准分子激光线反射镜 准分子激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 损坏阈值高,可达1.5J/cm2
  • 低损耗介质膜
  • 适用于波长为193nm和248nm的激光器
高性能激光管用反射镜 高性能激光管用反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在设计波长下,反射率超过99.8%
  • 提供优良的宽带性能,可用于各种波长范围
  • 设计用于普通二极管
精密宽带激光线反射镜 精密宽带激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适用于可调激光器和反射多个激光源
  • 入射角介于0 - 45°时的高反射率,适用于所有偏振态
  • 可选各种镀膜
激光反射镜基片 激光反射镜基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • λ/10 表面平整度及 10-5 表面质量
  • 高品质熔融石英基片
  • 具有圆形或矩形几何形状的英制尺寸
  • 另有 窗口片基底 可供选择
可见激光管反射镜 可见激光管反射镜
  • 可见激光管反射镜的反射率超过95%
  • 适用于多种反射系统
  • 镀膜经优化以用于633nm波长,入射角为45°
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号