您选择的产品已被添加至购物车

低成本 Nd:YAG 多谱线反射镜

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

×

经济型 Nd:YAG 多线反射镜是一种高性价比反射镜,在多个 Nd:YAG 谐波波长上具有出色的反射率。这些反射镜以熔融石英为基板,在 266、355、532 和 1064nm 波长上的反射率大于 97%。这些低成本反射镜的表面质量为 20 - 10,入射角为 45°,在多线 Nd:YAG 应用中具有出色的性价比。低成本 Nd:YAG 多线反射镜是需要较高反射率的激光光学系统中金属镀膜反射镜的理想替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号