您选择的产品已被添加至购物车

45° AOI 超快啁啾反射镜

查看更多 UltraFast Innovations (UFI)
×
  • 具有高反射率和负群延迟色散 (GDD)
  • 非常适用于在 45° AOI 时进行散射补偿和光束压缩
  • 专为飞秒激光(包括 Ti:sapphire)而设计

45° AOI 超快啁啾反射镜专为在光束传播过程中以 45° 入射角对超快光束进行压缩或散射补偿而设计。这些超快反射镜采用已进行优化的多层磁控溅射镀膜,可在 725 到 1000nm 波长范围内提供负群延迟色散 (GDD) 和高反射率。此外,它们采用的激光等级基片具有很高的表面质量,可最大限度减少光散射,同时具有很低的不规则度,因此反射的超快脉冲可以保持其光学功率和强度。45° AOI 超快啁啾反射镜非常适用于在光束传输过程中对飞秒激光(例如 Ti:sapphire)的超快脉冲进行脉冲压缩和散射补偿。若您的应用需要具有自定义角度、尺寸或设计波长的超快啁啾反射镜,请与我们联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号