您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜

×
  • 在 920nm 波长、25fs 脉冲宽度条件下,飞秒激光损伤阈值超过 0.75J/cm2
  • 反射率 > 99.5%,群延迟色散接近零
  • 先进飞秒激光应用的理想之选。

TECHSPEC® PeakPower 高LDT 低 GDD 超快反射镜采用创新的设计方法,最大限度地提高了超快脉冲的激光损伤阈值。这些反射镜在较宽的光谱范围内具有接近 0fs2 的 GDD,使其适用于要求最苛刻的超快应用。45° 入射角使其非常适合作为先进超快激光系统中的转向镜。TECHSPEC® PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜的高反射率可确保在保持超短脉冲持续时间的同时将损耗降至最低。在 920nm 波长、25fs 脉冲持续时间条件下,这些反射镜的激光损伤阈值 (LDT) 超过 0.75J/cm2,确保其在超高速脉冲能量条件下也能正常工作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号