您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

刀刃拣选反射镜

Knife-Edge Pickoff Mirrors

×
  • 采用紧凑的D形半圆设计
  • 具有45°倒角
  • 提供多种镀膜

刀刃拣选反射镜的设计目的是从一组紧密间隔的光束中选择性地反射个别光束,同时最大限度减小应用所需的整体空间。这些反射镜具有尖锐的45°倒角,其反射性镀膜延伸到精密熔融石英基底上的倒角边缘(倒角平整度为λ/10)。刀刃拣选反射镜非常适用于包含色散棱镜和衍射光栅的应用。这些反射镜提供三种金属镀膜,其性能涵盖可见光到远红外光谱范围。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号