您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜

×
  • ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
  • 在金属镀膜上增强反射率和LDT
  • 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
  • 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择

TECHSPEC® 宽带介质膜 ZERODUR® λ/10反射镜结合了宽波长范围内的高反射率和接近零的热膨胀系数(CTE),使其成为温度波动可能影响光学性能的激光应用的理想选择。ZERODUR® 基底的热膨胀系数(CTE)为±0.10 x 10-6/°C,这比大多数玻璃类型(包括熔融石英)低一个数量级。这些电介质镀膜的反射镜具有为0-45°AOI和>99%的平均反射率而设计的镀膜,比金属镀膜的反射镜具有更高的反射率,通过最大限度地减少能量损失来提高系统的产量。TECHSPEC® 宽带介质 ZERODUR® λ/10 反射镜是紫外到近红外波长光束转向和光束折叠应用的理想选择,包括 荧光显微镜、流式细胞仪和 激光通信.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号