您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Yb:YAG 激光谱线反射镜

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors
×

TECHSPEC® Yb:YAG激光谱线反射镜是为满足掺镱光纤(Yb:doped 光纤)和薄圆盘激光系统的要求而设计的。这些反射镜采用 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量的激光级基片,以最大程度地降低散射影响。耐磨介质镀膜在设计波长下具有高反射率,在连续波和脉冲激光工作条件下具有高损伤阈值。 TECHSPEC Yb:YAG 激光谱线反射镜是适合各种激光应用,包括激光烧蚀、焊接、钻孔、切割和烧结。提供适用于需要 343nm、515nm 和 1030nm 的应用的介质 Yb:YAG 反射镜镀膜。

注意:如需了解可定制波长、尺寸和不同的 AOI 版本,请联系我们.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号