您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Nd:YAG 激光输出耦合器

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Output Couplers

×
  • 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
  • 采用 UV 熔融石英基片

TECHSPEC® Nd:YAG 激光输出耦合器是部分反射式反射镜,用于在激光腔体中透射谐振腔内的一部分光束。这些输出耦合器的第一表面具有部分反射式反射镜镀膜,而后表面具有针对激光波长的增透膜以防止反射损失。除了用作输出耦合器,这些光学元件还可以用作部分反射器(以实现光束衰减)或用作一般分光镜。TECHSPEC Nd:YAG 激光输出耦合器采用 UV 熔融石英基片制造,可提供出众的热性质,并符合激光级表面规格。激光输出耦合器的设计波长为 532nm 或 1064nm,可与 Nd:YAG 激光器搭配使用。

若您的应用需要使用具有定制设计波长、尺寸或反射率的激光输出耦合器,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号