精密激光非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 设计在 Nd:YAG 激光波长下的衍射极限
- 高激光损伤阈值
- 采用精密熔融石英基底
- 另有 高精度激光级非球面透镜 可供选择
高性能熔融石英离轴抛物面反射镜(OAP)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 采用高品质熔融石英基底
- 具有低散射的 <10Å 级表面粗糙度
- 90° 的偏离角度易于集成
锗窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 可选未镀膜版和镀增透膜版,适用于各种红外应用
- 低色散使色像差相对变得极低
- 非常适合用于需要坚固光学窗口片的红外应用
- 此外还提供DLC 镀膜锗窗口片
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
宽带介质膜 λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 反射率和激光损伤阈值(LIDT)比金属镀膜更强
- 在紫外、可见光和近红外的宽波长范围平均反射率均 >99%
- 专为入射角为0 – 45°的所有偏振态而设计
蓝宝石窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 具有极高的表面硬度及耐化学性
- 传输波长范围覆盖紫外到中红外
- 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
- 另有覆盖 350-5000nm 的增透镀膜版本可选
紫外离轴抛物面反射镜(OAP)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 增强型金属镀膜可在深紫外(DUV)和可见光谱范围内实现高反射率
- 设计波长 190nm
- 表面粗糙度 <50Å RMS
λ/4 N-BK7精密窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 2mm 到 200mm 尺寸的圆形和方形版本可选
- 7 种宽带增透镀膜可选
- 业内最全标准N-Bk7 窗口片可选
- 另有 超薄 N-BK7 窗口片可供选择
VIS-NIR中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
- 可提供0.1到3.0的光密度
- 可组合多个滤光片以获得定制的光密度
高消光比保偏单模光纤跳线
新产品
- FC/PC接口,FC/APC接口以及混合接口
- 适用于波长范围 970 – 1625nm 的光纤跳线
- 消光比至高 33 dB
- 适用于980, 1064, 1310, 与1550nm红外激光
BBAR 镀膜紫外熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 从紫外到近红外的 BBAR 镀膜
- 低功率激光源的理想选择
- 尺寸范围为 5 - 25 毫米
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号