您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

塑料混合非球面透镜

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
  • 可校正色差的塑料非球面透镜
  • 衍射表面能最大程度地减少色差
  • 低成本模造设计

TECHSPEC®塑料混合非球面透镜是具有衍射极限设计的模造非球面透镜,能消除由宽带光源所造成的色差。这些混合非球面透镜非常适用于成像及眼部设备的应用,或与可调谐激光、或带宽/多光谱照明光源结合使用。非球面透镜能消除球面像差,而衍射表面能同时提供负光学色散以实现卓越的颜色校正。

TECHSPEC®塑料混合非球面透镜能提供相似于TECHSPEC®非球面消色差透镜的性能,但它比后者多了几项额外的优势。混合非球面透镜的设计为全塑料单片透镜,因此其重量比类似的非球面消色差透镜轻得多。这些光学透镜也备有较高数值孔径的选项供您选择。不过,塑料混合非球面透镜将受非球面面形固有的衍射效率所限制,因此它的整体透射率会比类似的非球面消色差透镜低。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号