您选择的产品已被添加至购物车

Everix OD 4.0 超薄短波通滤光片

查看更多 Everix
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters

×
  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性

Everix OD 4.0 超薄长短波通滤光片由多层超薄聚合物和染料构成,具有与传统厚型滤光片相同的性能,但滤光片设计紧凑,尺寸仅为 300 微米,具有灵活性。这些滤光片的波长覆盖了从可见光到近红外(NIR)的各个波段,在提供大于 85% 平均透射率的同时,还能达到光密度 ≥ 4.0 的抑制水平。通过将这些滤光片与其他滤光片 Everix OD 4.0 超薄短长波通滤光片 组合在一起,还可以制作定制带通滤光片,以帮助消除杂散光。 Everix OD 4.0 超薄长短波通滤光片是医疗技术、自动化和自动驾驶汽车等各种重量敏感型应用的理想选择。Everix 独有的超薄滤光片技术使滤光片对划痕和其他瑕疵的敏感度低于同类涂层滤光片。

请注意: Everix 的所有标准产品均由 Edmund Optics® 独家分销,可立即购买。如有定制需求,可直接 联系我们 获取更多信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号