您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

宽带电介质 90° 特种反射镜

Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors

Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors

×

TECHSPEC® 宽带电介质 90° 特种反射镜是由直角棱镜制成的,两个直角边上有半导体镜面涂层电介质反射镜镀膜,斜边无涂层镀膜。反射面构成了一个精确的90°夹角,非常适合将一个成像镜片输出的像分别成在两个不同的相机上,或者将两个像合并成在同一个相机上。这种反射镜提供 5 – 75mm的尺寸可选,并在 N-BK7 基材的基础上进行镀膜。TECHSPEC® 宽带电介质 90° 特种反射镜在400 – 750nm的范围内具有 99%以上的反射率,相比于普通的金属膜反射镜通过降低能量损耗提高了系统的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号