您选择的产品已被添加至购物车

动态可变形光学透镜

Dynamic Optics Deformable Lenses

Dynamic Optics Deformable Lenses

×
  • 用于波前校正的自适应光学器件
  • 可见光增透镀层,透射率 >97%
  • 适用于显微镜应用中的像差校正

动态光学可变形透镜是透射式自适应光学元件,旨在轻松集成到任何光学系统中,以校正光学像差。这些透镜设计有10、16或25mm的清晰孔径,以覆盖常见瞳孔大小,并带有M32 x 0.75安装螺纹,可通过使用螺纹适配器适应常见的物镜螺纹类型。这些透镜可在波前传感器的闭环控制中使用,或与自动软件校正系统一起用于像差校正。动态光学可变形透镜还可与低功率激光一起用于光束整形,例如将高斯光束整形为椭圆形或正方形光束轮廓,或进行立方相位整形。这些透镜适用于光学相干断层扫描(OCT)、共焦显微镜、双光子显微镜和明场显微镜中的像差校正,以提高图像质量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号