您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

宽带介质膜 λ/10 反射镜

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
×
  • 反射率和激光损伤阈值(LIDT)比金属镀膜更强
  • 在紫外、可见光和近红外的宽波长范围平均反射率均 >99%
  • 专为入射角为0 – 45°的所有偏振态而设计

TECHSPEC®宽带介质膜λ/10反射镜非常适用于使用多个激光光源的光束偏转或反射应用。这类使用介质膜方式的光学反射镜具有超过99%的反射率,远高于金属镀膜反射镜,能通过最小化能量损失来提高系统性能。此熔融石英基片高度耐用,可提供极低的热膨胀系数,并具有高耐磨性。TECHSPEC®宽带介质膜λ/10反射镜专为从紫外到近红外光谱范围的应用而设计.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号