您选择的产品已被添加至购物车

Everix 10nm 超薄带通滤光片

查看更多 Everix
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

×
  • 10 纳米窄带宽
  • 轻巧、灵活、超薄 400µm 厚度
  • 对划痕不敏感的超薄设计

Everix 超薄 10nm 带通滤光片具有 10nm 的窄带宽,可在设计波长范围内通过特定的具体波长范围的光波,从而提供更精细的波长筛选。 这些滤光片专为波长在400 – 660nm 之间的普通可见光 LED 和激光二极管而设计。这些滤光片外部带聚合物保护层,具有不易划伤、不易碎和易于清洁等特点。 此外,超薄10nm滤光片的平均透射率为65%,平均光密度为 2.0,最大厚度为400µm. 其轻巧、超薄的设计使其非常适合集成到对重量敏感的生命科学和医疗仪器中,如即时检验设备和手持式化学检测设备。

有关这类拥有专利技术的超薄滤光片技术的更多信息,可参考我们的 Everix 品牌专题页

备注: Everix 的所有标准产品均由 Edmund Optics® 独家分销,可立即购买。 如有定制需求,可直接联系 Everix 获取更多信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号