您选择的产品已被添加至购物车

Optotune 光束偏移器

查看更多 Optotune
Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifter mounted in EO #58-861 (sold separately)
×
  • 可将分辨率提高到4倍且具有较高的角度位置精度
  • 转变时间快、重量轻、设计紧凑
  • 需要搭配 Optotune ICC-4C-2000 控制器 (#23-717)

Optotune 光束偏移器在两个轴上准确地倾斜玻璃窗口,造成光的横向偏移,从而使分辨率提高到4倍。利用像素移动,这些窗口片可以通过将图像在X和Y方向上移动一个完整的像素来捕获每个颜色通道的全部传感器分辨率。这些窗口片安装在一个紧凑的铝制支架上,便于集成到空间有限的系统中。 Optotune 光束偏移器带有一个包含校准数据的 EEPROM 用于精确的开环控制,还包含一条柔性电缆用于与 Optotune ICC-4C-2000 控制器,( # 23-717, 需另购)快速连接。 除应用于相机和投影系统外,这些窗口片还非常适合光纤耦合、3D打印和计量等非成像应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号