您选择的产品已被添加至购物车

Optotune 精细转向反射镜

查看更多 Optotune
Optotune Fine Steering Mirrors

Optotune Fine Steering Mirrors

×
  • 毫弧度(mrad)光束转向范围、分辨率为 µrad
  • 用于低至高功率激光器的金属或介质镀膜
  • 是激光摇摆应用的理想选择

Optotune 精细转向反射镜是为需要精确、快速倾斜和高角度分辨率的激光系统设计的。这些反射镜有一 个大的通光孔径,可以为各种激光摇摆应用创造二维光束模式,包括激光腔对准、Lissajous 扫描和激光焊 接。每个设备都有一个温度传感器和包含校准数据的 EEPROM,用于精确的开环控制。 Optotune 精细转 向反射镜有金属或介质镀膜,可用于从低功率到高功率的激光束,并可使用 Optotune ICC-4C-2000 控制器 (单独销售)轻松驱动。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号