您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

Acktar 黑化激光光束吸收器(光阱和光挡)

查看更多 Acktar
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar Blackened Laser Beam Trap Acktar Blackened Laser Beam Block
×
  • 采用实现激光高吸收率的镀膜
  • 采用管状或纤薄平直的块状设计
  • 具有 M6 螺纹孔可轻松安装接杆

Acktar激光束黑色阱状光吸收器和块状光吸收器采用专为吸收从紫外 (UV) 到长波红外 (LWIR) 光谱的入射激光而设计的专有涂层。这些 Acktar 涂层可实现小于 10-6 的反射率(阱状设计),并具有高达 20W/cm2 的激光损伤阈值。运用阱状设计和块状设计的 M6 螺纹孔,可轻松固定到光学接杆上,以便集成到光学系统中。Acktar激光束黑色井状光吸收器和块状光吸收器提供多种大小以适应小型或中型激光束,同时通过降低激光损伤的风险提高了整体的实验室安全性。平直光束块状设计采用后螺钉以连接 92mm 的散射风扇,可实现多个块状光吸收涂层的耦合以覆盖大面积区域。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号