您选择的产品已被添加至购物车

适合激光的安装配件和电源

#83-768

#83-768 Tip and Tilt Adjustable Heat Sink, #83-768 Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836 #64-836 +3
×
  • 用于激光器和激光二极管的通用电源和安装座
  • 蓝色和紫色激光二极管模块的理想选择
  • 各种尺寸和材质可供选择

适配于本公司 蓝色和紫色激光二极管模块, 恶劣环境适用的绿色激光, 以及 可调焦且适用于恶劣环境激光 的安装附件和电源.

#63-882 强烈建议使用带散热器的安装支架,与上述 20mW 和 40mW 激光器和激光二极管模块配合使用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号