您选择的产品已被添加至购物车

Optotune 光束转向反射镜

查看更多 Optotune
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated

Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated

Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated +1
×
  • ±50° 的光学扫描
  • 受保护的镀金或镀银反射镜选件
  • 紧凑的 45mm 直径外壳尺寸
  • 通过 USB、SPI 或模拟输入进行控制

与传统的检流计或微机电 (MEMS) 反射镜相比,Optotune 光束转向反射镜可提供更大的光学扫描范围和反射镜尺寸。该双轴音圈反射镜 (VCM) 占用空间小,具有 15mm 大反射镜,可以进行±25° 的机械倾斜度调节,以实现±50° 的光学扫描范围。使用Optotune Cockpit GUI,通过 USB、串行外围设备接口 (SPI) 或模拟输入对此反射镜进行操作。Optotune 光束转向反射镜提供受保护的金或银镀膜,因此能用于可见光应用和近红外 (NIR) 应用中。这些光束转向反射镜的典型应用包括汽车 LiDAR、生物眼动追踪和视觉系统视场扩展。

注意: #14-574#14-575 需要有 #14-576才能运行。每个反射镜都随附散热器,建议使用散热器以确保适当的散热。在底座设备接通电源时,请勿连接或断开反射镜的前端,否则会损坏反射镜驱动器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号