您选择的产品已被添加至购物车

笼式 OBIS™ 结合套件

Cage OBIS™ Combining Kit

×
  • 用于结合两个OBIS™ 激光器
  • 易于对准
  • 设计直观

笼式OBIS™结合套件包含所有必要的机械结构件,可轻松结合两个OBIS™激光器,同时维持轻巧的体积。使用此套件,可以结合任意两个OBIS™激光器,但理想的情况是结合两个相同波长的OBIS™激光器以便让应用得以发挥双倍功率。笼式OBIS™结合套件不包括光学元件或激光器。若要建立完整的光束结合系统,需要使用以下元件:笼式, 两个 直径25mm的反射镜、 一个 25mm偏振分光棱镜以及两个OBIS™ 激光器.

注意: 这些光学元件和激光器均单独出售。

技术信息

Cage OBIS™ Combining Kit - Contents
Description Stock No. Quantity
TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter #34-248 2
TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink #34-249 2
TECHSPEC® 25/25.4mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws #58-854 2
TECHSPEC® 30mm ID Standard Cage Plate with ¼-20 for Post Mounting #85-631 6
TECHSPEC® 6mm Diameter x 75mm Length, M3, Cage Support Rod #85-487 8
TECHSPEC® 25mm ID Standard Cage Plate with ¼-20 for Post Mounting #85-633 1
TECHSPEC® Cage Sphere with (5) 30mm Ports and (1) 43mm Port #85-624 1
TECHSPEC® 25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount #85-688 1
TECHSPEC® 2" Post Holder and #03-655, Post Holder Assembly #59-006 2
TECHSPEC® 3" Length, ¼-20 Stud, Steel Post #59-754 2
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号