您选择的产品已被添加至购物车

激光安全屏障

Laser Safety Barriers

×
  • 安全隔离激光实验
  • 与 ¼-20 和 M6 x 1.0 试验板及操作台兼容
  • 阳极氧化铝构造

激光安全屏障能提供保护,使您避免接触台式系统中有害的激光辐射。这些屏障经过精心设计,可在单一实验台上分隔多项实验,或者对某区域提供保护,使其免受碎屑(可能会损伤敏感的光学组件)的影响。这些保护板由阳极氧化铝制成,具有多种尺寸,标准厚度为 2mm,与具有公制和英制螺纹的实验室工作台及实验台兼容。激光安全屏障具有 20mm 的安装凸缘,包括组装所需的所有安装螺钉和硬件。

注意: 切勿使用激光安全屏障替代激光安全防护眼镜或其他任何形式的个人防护设备 (PPE)。这些激光安全屏障旨在与工作场所或实验室所需的其他任何形式的 PPE 搭配使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号