您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

锗IR混合非球面透镜

×
  • 3-5μm可校正颜色
  • 接近衍射极限的聚焦性能
  • 可提供完整的设计数据
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

我们的TECHSPEC®锗IR混合非球面透镜可在3-5μm区域内的任何波长提供衍射极限的聚焦性能,并在整个3-5微米光谱范围内提供接近衍射极限的性能。这些透镜非常适合于集成到成像应用、FTIR光谱仪或使用宽带光源的任何中波IR应用。

每个混合非球面透镜都有镀膜,可提供大于95%的透射率,使其可以高效的运用在昂贵的红外照明中。但是,透射率将受非球面面形固有的衍射效率所限,即在设计光谱带的极端提供较低的整体透射率。有关定制设计或镀膜选项的详细信息,请联系我们的销售部门

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号