您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 硒化锌平凸透镜

查看更多 ISP Optics

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
  • 在 0.6 – 18µm 之间的低色散和低吸收率
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
  • 可提供无镀膜或针对8 – 12µm的 BBAR 镀膜

ISP Optics 硒化锌平凸透镜是聚焦或准直中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)光谱的理想选择。硒化锌(ZnSe)具有低吸收性和高抗热冲击性,广泛用于高功率 CO2 激光系统。不建议在恶劣的环境中使用硒化锌(ZnSe),因为它是一种相对较软的材料,容易划伤且努氏硬度只有120。ISP Optics 的硒化锌(ZnSe)平面凸透镜(PCX)有无镀膜版本或增加了宽带增透镀膜(BBAR)版本,以增加8-12µm的透射。

请注意:硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号