您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 硅平凸透镜

查看更多 ISP Optics
×
  • 在 3 - 5μm 的高耐久性增透镀膜(HDAR)
  • 非常适合对重量敏感的应用
  • 可用焦距为 25.4 - 500mm

ISP Optics 硅(Si)平凸透镜(PCX)具有高耐久性增透镀膜(HDAR),在3-5μm范围内增加透过率。硅的努氏硬度为1150,使其比锗更硬,更不脆。此外,高耐久性增透镀膜(HDAR)增加了基材的耐久性,能够在恶劣的环境中使用。ISP Optics 硅平凸透镜也具有 2.329g/cm3 的低密度,这使它们非常适合对重量敏感的红外应用,如近红外(NIR)成像和红外光谱学。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号