您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 氟化钙双凸透镜

查看更多 ISP Optics

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
  • 350Nm-7μm 的透过率大于90%。
  • 低折射率
  • 高激光损伤阈值

ISP Optics 氟化钙双凸透镜(DCX)非常适合在红外波段需要高透过率的有限成像应用。氟化钙的特点是在350纳米到7微米的范围内具有大于90%的透过率和低折射率,无需增透镀膜(AR)。此外,它的低吸收率和高损伤阈值使其成为准分子激光器的热门选择。与其他氟化基底材料相比,ISP Optics 氟化钙双凸透镜 (DCX) 的溶解度低、硬度高,可在恶劣环境中使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号