您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 硅非球面透镜

查看更多 ISP Optics
×
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 衍射极限性能
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜

ISP Optics 硅(Si)非球面透镜为重量敏感的中波红外(MWIR)应用提供衍射极限性能。无镀膜版本可用于 1.2-7μm 范围内的应用,高耐久性增透镀膜(HDAR)可用于在3-5μm范围内的应用,这些透镜是恶劣环境或黑体辐射应用的理想选择。硅的努氏硬度为1150,使其比锗更硬,更不脆。ISP Optics 硅非球面透镜具有 2.329g/cm3 的低密度,这使得它们成为锗和硒化锌的轻质替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号