您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 锗平凸透镜

查看更多 ISP Optics
×
  • 是热成像应用的理想选择
  • 未镀膜透过范围为 2 - 16µm
  • 可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

ISP Optics 锗平凸透镜对长波红外(LWIR)光谱提供高透过和低吸收,使其非常适合热成像应用。锗(Ge)具有化学惰性、不溶于水、努氏硬度为780,这些特点使其非常适合需要坚固光学元件的应用。然而,锗(Ge)会发生热失控,应在低于100℃的温度下使用。ISP 锗平凸透镜的无镀膜版本在 2-16µm 的透射范围广,宽带增透镀膜(BBAR)版本可增强在中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)波段的透射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号