您选择的产品已被添加至购物车

红外 (IR) 短波通滤光片

×
  • 在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
  • 穿过截止带的截止 OD≥3.0
  • 环境和医疗应用的常见波长

红外(IR)短波通滤光片是符合成本效益的滤光片系列,能在透射带内透过率高,且在截止带内提供 OD ≥3.0 截止。这些短波通滤光片的截止波长从 3.95 至 13.3μm,可以覆盖整个红外光谱。这些滤光片拥有耐用的镀膜以及光学质量级的硅和锗基片,可以承受与高质量光学元件相关的正常清洁和处理。红外(IR)短波通滤光片是环境科学、生命科学和医疗诊断领域众多成像和检测应用的理想选择。这些滤光片可以与 红外(IR)长波通滤光片结合使用,形成自定义带宽滤光片和精调光学系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号