您选择的产品已被添加至购物车

红外 (IR) 线栅偏振片

×
  • 设计用于 2 - 30μm的波长范围
  • 多种基材可选
  • 使用 公制偏振镜支架 进行360° 旋转

红外 (IR) 线栅偏振片用于偏振来自非偏振红外激光源的光线,以及衰减来自偏振红外激光源的光线。当两个线栅偏振片同时使用时,可实现超过 40,000:1 的高消光系数.每个偏光镜的偏光轴以刻在其保护环上的两条白线标出。我们提供分格及全像配置:

红外 (IR) 线栅偏振片采用专业工艺制造,以实现亚微米线栅间距。与传统分格线栅法相比,全像法可产生更细的凹槽间隔,从而优化短波长性能。我们的红外 (IR) 线栅偏振片材质有氟化钡 (BaF2)、硒化锌 (ZnSe)、溴碘化铊 (KRS-5)和锗 (Ge)。

注意: 在拿取KRS-5和硒化锌时需要特别小心,因为其为有毒物质。在操作过程的全程都需要佩戴橡胶手套或塑料手套以避免接触。偏振片的有源线栅表面非常脆弱,任何东西都不能接触,否则会损坏光学器件。建议只用干燥空气进行清洁。如有必要,只能用边缘和受保护的手指操作该光学器件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号