您选择的产品已被添加至购物车

光谱分析

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

紧凑型辐照度校准光谱仪 紧凑型辐照度校准光谱仪 新产品
  • 有 32 x 32 x 21.3 毫米的紧凑外形
  • 光谱范围 450 - 850nm,光谱分辨率 <1.5%
  • USB 连接用于供电和图形用户界面控制"
Optopolymer®漫反射薄膜 Optopolymer®漫反射薄膜
  • 光学聚四氟乙烯(PTFE)材料制作,具有朗伯反射
  • 250nm - 2500nm范围内具有高反射率
  • 具有很高的紫外线稳定性和耐化学腐蚀性
预混合白色反射涂料 预混合白色反射涂料
  • 反射值 >97%
  • 通过近红外可用紫外线
  • 适用于涂层金属及其他各种材料
OCT 成像系统 OCT 成像系统
  • 经济实惠的光学相干断层扫描成像系统
  • 生物样品成像,样品表征,OCT研究的理想之选
  • 紧凑型台式设备
宽带光纤耦合光源 宽带光纤耦合光源
  • 设计与分光计配合使用
  • 备有适用于UV至NIR的灯
  • 氙、钨或氘光源
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%) Spectralon® 白色、灰度和彩色漫反射标准板
  • 适用于光谱学、比色法、辐射线测定和机器视觉应用
  • 漫反射与视角无关
  • 耐用、稳定、可清洗
  • 提供具有 NIST 可追踪校准证书和数据的序列化版本
教学用分光镜 教学用分光镜
  • Measure Wavelengths of Various Light Sources
  • Detect Elements by Flame Emmission
  • Ideal for Educational Classroom Use
通用积分球系统 通用积分球系统
  • 特别适用于光源测量
  • 可经升级以用于传感器校准及透镜测试
  • 设计用于简单系统集成
实验室用分光仪 实验室用分光仪
  • 具成本效益的性能,波长范围从 380 到 750nm
  • 体积小巧,重量轻盈
  • 随附 USB 电缆以及软件
  • 另备有分光仪配件可供选择
手动 Mini-Chrom 单色仪 手动 Mini-Chrom 单色仪
  • 6 种波长范围供选择
  • 外形紧凑,大小适合手持
  • 2 个 NIR 版本

光谱仪可用来测量各种光谱应用(包括环境或化学分析、荧光或拉曼光谱)的光线属性。光谱仪是一种整合检测器以检测光谱线和测量其波长或强度的光学仪器。光谱仪适合用来确定组成部分,以检测较弱的光线信号。本产品能够测试滤光片的有效性,以确定该滤光片是否有正确地截止或传输特定波长。

爱特蒙特光学(Edmund Optics)提供各种光谱仪,包括经优化以用于拉曼光谱或荧光光谱的光谱仪。拉曼光谱仪适合用于拉曼应用,其范围从可见光到近红外。荧光光谱仪适合用于低光荧光应用,而可检测较弱的信号正是获得正确测量结果的关键所在。另外,荧光光谱仪具有宽带光谱响应范围,可用来检测宽波长带以及提高光通量的宽缝隙宽度。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号