您选择的产品已被添加至购物车

实验室用分光仪

×
  • 具成本效益的性能,波长范围从 380 到 750nm
  • 体积小巧,重量轻盈
  • 随附 USB 电缆以及软件
  • 另备有分光仪配件可供选择

实验用分光仪是一种适用于各种分光仪应用的低成本产品。 实验室用分光仪利用一个1024像素检测器和内置16位数字转换器来提供约2.3nm光谱分辨率,其波长范围从380 – 750nm波长范围。 这些光谱仪均以USB供电,以实现简单的系统集成。

注意: 随附USB电缆以及软件。 软件能够采集单光谱或连续光谱、暗衰减和强度对比。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号