您选择的产品已被添加至购物车

预混合白色反射涂料

Pre-Mix White Reflectance Coating

Pre-Mix White Reflectance Coating #53-697 (Not Available in Europe) #53-698
×
  • 反射值 >97%
  • 通过近红外可用紫外线
  • 适用于涂层金属及其他各种材料

预混合白色反射涂料是一种基于硫酸钡的水性涂料配方以生产具有紫外线、可见光和近红外波段高漫反射的涂料。预混合型涂料可选250ml 和500ml规格,使用前需要按1:0.5:0.3的比例混合,也就是说1份预混合涂料加0.5份纯乙醇再加0.3份蒸馏水。如需有关通过溅射混合到适当粘度并涂敷的指示,以及安全数据表,请参阅下载的文档。

注意:#53-697, #53-698是危险品,部分地区有售。特别装运说明适用。请访问联系我们选用一种合适的替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号