您选择的产品已被添加至购物车

教学用分光镜

×
  • Measure Wavelengths of Various Light Sources
  • Detect Elements by Flame Emmission
  • Ideal for Educational Classroom Use

这种分光镜等比复制了衍射光栅仪器,展示了在接近埃米单位的波长。本品采用单块铝壳装在镀镍钢接杆结构,然后固定在铸铁三脚台上。使用时,白面反射体固定,,提供了少量的反射光到照相用胶片尺上,对着看就能够很清楚的看到光谱层理图。如果需要观看太阳光谱,则可采用可调狭缝,此时可看到通过火焰喷发散射出的Ca, Pa, Sr, Li, K, Na, Rb, Cu,等辐射。随着狭缝的越来越窄,Fraunhofer现象明显的显现出来。在实验室中,光源可在狭缝前互换,灯所发出的光可进行度量。16" x 10" x 9"; 7 lbs。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号