您选择的产品已被添加至购物车

紧凑型辐照度校准光谱仪

×
  • 有 32 x 32 x 21.3 毫米的紧凑外形
  • 光谱范围 450 - 850nm,光谱分辨率 <1.5%
  • USB 连接用于供电和图形用户界面控制"

紧凑型辐照度校准光谱仪的外形尺寸为 32 x 32 x 21.3 毫米,结构紧凑、重量轻,便于系统集成,也可通过 M4 螺纹安装在工作台上独立使用。与传统光谱仪不同,该设备采用新型马赫-曾德尔等效晶体阵列,没有光栅、棱镜或活动部件,可产生干涉图,通过傅立叶变换产生低噪声光谱。该光谱仪使用波长为 543.4 和 632.8nm 的氦氖(HeNe)激光光源以及 QTH 灯进行校准,可提供以 W/m2/nm 为单位的绝对光谱辐照度测量值。紧凑型辐照度校准光谱仪的光谱范围为 450 - 850nm,非常适合用于可见光到近红外 (NIR) 波长范围内的光谱应用,如化学分析和比色法应用。设备由 USB 供电,通过带紧固锁的 USB 3.0 数据线实现稳定连接,并通过易于使用的图形用户界面进行控制。

这款紧凑型辐照度校准光谱仪随附一个U盘,其中附带 frinGOe 软件、光谱仪驱动程序、API 参考资料和 Python 示例代码。frinGOe 软件可提供光谱图,能显示光源的光谱,光谱坐标轴为光谱辐照度与波长。这些数据可以作为单帧或连续测量数据导出。曝光时间可在 1 到 100 毫秒之间手动调整,饱和度条显示像素饱和度。为获得准确的结果并防止损坏,请确保饱和度不是 100%。自动曝光功能可用于自动调整曝光时间,使传感器的最大饱和度约为 90%。此外,平均值采样可在 1 到 512 之间设置,以增加信噪比(SNR),但测量时间会延长。色度框架在 CIE 1976 UCS(统一色度标尺)图上显示当前测量的色度坐标。该光谱仪可集成到现有系统中,并通过 Python 进行控制。有关命令列表,请参阅 API,有关实施示例,请参阅随附的 Python 代码。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号