您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
  • 在 NIR 范围内具有高吸收率
  • 专为用于高湿度的恶劣环境而设计
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1mm
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

SCHOTT 恶劣环境有色玻璃近红外 (NIR) 截止滤光片具有很高的耐湿性,因此可用于恶劣环境中。这些滤镜专为彩色成像应用而设计,由优质玻璃材料制成,可提供真正的色彩保真度。SCHOTT 恶劣环境有色玻璃近红外 (NIR) 截止滤光片的标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1mm,因此可轻松纳入到成像系统中。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。

滤光片模拟软件

点击此处下载 SCHOTT 彩色玻璃滤光片计算程序,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内透射率和外透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号