您选择的产品已被添加至购物车

肖特(SCHOTT) 校准中性密度滤光片

×
  • 针对特定波长进行校准
  • 光密度从 0.3 到 3.0 不等
  • NG3、NG4、NG5、NG9 或 NG11 玻璃类型
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

肖特(SCHOTT) 校准中性密度滤光片在 405nm 或 633nm 或785nm 处都经过测试和校准,达到了精确的光学密度公差。这些滤光片由 NG3、NG4、NG5、NG9 或 NG11 肖特玻璃制成,是在常见激光波长下提供精确衰减的理想选择。这些滤光片的光密度从 0.3 到 3.0 不等,可以集成到各种光学系统和实验中。肖特(SCHOTT)校准中性密度滤光片有 50 x 50mm 的标准尺寸,并可将多个滤光片堆叠起来,以实现自定义的光学密度。每个滤光片在指定波长下测量的 OD 值可参考盒子上的信息。

请注意: 如您需要定制 SCHOTT 校准中性密度滤光片的尺寸,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号