您选择的产品已被添加至购物车

新品 机械件和光机设备

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Microlens Array Mounts Microlens Array Mounts 新产品
  • Easily Integrate Microlens Arrays into Optical Applications
  • Compatible with Various 25.4mm Outer Diameter Circular Optical Mounts
  • Includes Allen Wrench and M2 Screws
Zaber™ 电动测角仪 Zaber™ 电动测角仪 新产品
  • 40 毫米和 60 毫米旋转中心选项
  • 占地面积小且外形低矮的设计适用于紧凑型系统
  • 30N (~3kg) 中心荷载
  • 可提供集成的、每转200次(CPR)电机安装的编码器
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt 机器视觉相机旋转支架 新产品
  • 可提供 90° 或 180° 倾斜角的 ¼"-20 相机支架
  • 可 360°旋转并带有 10°刻度标记
  • 兼容常用的 相机
Zaber™ 电动滤光片转轮 Zaber™ 电动滤光片转轮 新产品
  • 便于配置的内置控制器
  • 可互换的滤光片固定器,适用于直径为32mm(7位固定器)或25mm(10位固定器)的滤光片
  • 免费提供具高鲁棒性的软件
交叉滚柱轴承压电可调线性平台 交叉滚柱轴承压电可调线性平台
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 千分尺带独立压电驱动器用于精调
  • 提供40 x 40mm和70 x 70mm的英制和公制孔位图案
  • 可轻松组装成X-Y和X-Y-Z配置
2-Axis Adjustable Slits 双轴可调狭缝 新产品
  • 两个独立可调轴
  • 最大 10 x 10 毫米内的任何尺寸矩形狭缝
  • 外径 50 毫米,便于系统集成
Ultraprecision Kinematic Mounts 超精密运动支架 新产品
  • 低波前畸变安装
  • 可锁定的100 TPI微调螺钉以实现高精度和长期稳定性
  • 可选节省空间的后部调节和顶部调节版本
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号