您选择的产品已被添加至购物车

机器视觉相机旋转支架

Adjustable

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt

Adjustable Adjustable
×
  • 可提供 90° 或 180° 倾斜角的 ¼"-20 相机支架
  • 可 360°旋转并带有 10°刻度标记
  • 兼容常用的 相机

机器视觉相机旋转支架可 360° 旋转并提供 90°或 180°倾斜角。这些支架采用轻量化的扁平设计,分度标记清晰,可实现快速重复性。1/4” – 20 安装孔可兼容 Allied Vision, Lucid Vision Labs™, Basler, FLIR , IDS以及其他市面上所流行的 机器视觉相机. 90°旋转支架采用坚固的套筒式倾斜锁,而 180°旋转支架则采用锥形倾斜锁。 机器视觉相机旋转支架是将稳定性和灵活性融入成像系统的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号