您选择的产品已被添加至购物车

双轴可调狭缝

2-Axis Adjustable Slits

2-Axis Adjustable Slits

×
  • 两个独立可调轴
  • 最大 10 x 10 毫米内的任何尺寸矩形狭缝
  • 外径 50 毫米,便于系统集成

双轴可调狭缝具有两个独立可调的机械杠杆,用于多轴光束整形应用。狭缝从完全闭合到10 x 10mm毫米范围内均匀可调。具有50毫 外径,10毫米厚度,表面有两个M2安装孔,双轴可调狭缝可以很容易地集成到台式光学应用。这些狭缝非常适用于包括光阑、分光度计图像分析、无透镜成像和多轴光束整形在内的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号