您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™ 电动滤光片转轮

×
  • 便于配置的内置控制器
  • 可互换的滤光片固定器,适用于直径为32mm(7位固定器)或25mm(10位固定器)的滤光片
  • 免费提供具高鲁棒性的软件

Zaber™ 电动滤光片转轮可通过USB或RS-232连接进行计算机控制,或者使用一个刻度旋钮进行流畅的手动双向控制。这些滤光片转轮具有C接口的输入和输出螺纹,可以轻松与各种相机、激光器和其他机械设备集成。可以轻松地控制这些滤光片转轮以恒定速度(速度模式)或恒定位置增量(刻度模式)进行移动,简化系统集成。 Zaber™ 电动滤光片转轮易于级联使用,配备了内置编码器的步进电机,并包括可互换的滤光片固定器。这些滤光片转轮适用于需要多种滤光选项的显微镜、相机和视频系统。

Zaber提供免费直观的软件对所有可与计算机兼容的Zaber产品进行PC控制。这款软件兼容串行端口、USB、以太网或物联网,并为连接的设备提供出色的功能性,同时允许用户轻松切换或单独编程每个设备。可以在此处或附件中的可下载文档部分找到该软件的链接。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号