您选择的产品已被添加至购物车

精密抛光介质镀膜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜 宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
  • 在金属镀膜上增强反射率和LDT
  • 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
  • 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择
宽带介质膜 λ/10 反射镜 宽带介质膜 λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 反射率和激光损伤阈值(LIDT)比金属镀膜更强
  • 在紫外、可见光和近红外的宽波长范围平均反射率均 >99%
  • 专为入射角为0 – 45°的所有偏振态而设计
宽带介质膜直角反射镜 宽带介质膜直角反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 为广泛的波长范围提供大于98%的反射率
  • 为所有偏振状态提供高反射率
  • 反射90°的光线
  • 标准金属镀膜反射镜可供选择
超高反射率 (UHR) 宽带介质膜反射镜 超高反射率 (UHR) 宽带介质膜反射镜 Clearance
  • 在宽波段可见光或近红外波长范围内反射率 > 99.8%。
  • 10-5 的表面质量用于减少敏感激光应用中的散射
  • λ/10 表面平整度
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	极紫外平面反射镜
  • 最大可实现 13.5nm 反射
  • 专为极紫外线光束转向和谐波分离而设计
  • 5°和45°自动光学检验的可用版本
有柄反射镜 - 宽带介质膜 有柄反射镜 - 宽带介质膜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 在宽波长范围内平均反射率>99%
  • 表面质量 20-10,0-45°入射角
  • 另有 TECHSPEC® 激光金属镀膜 版本可供选择
800nm 高色散超快反射镜 800nm 高色散超快反射镜
  • 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
  • 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
  • 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
  • 超快啁啾镀膜
Schwarz Mirrors 施瓦茨(Schwarz)反射镜 Clearance
  • 工程化的高吸收性熔融石英基底
  • 可见光谱中的光密度 > 7.0
  • >98% 的可见光反射率且无残余透射率
  • 损伤阈值 > 0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm
  • 设计用于 0 - 45° AOI的所有偏振状态
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号