您选择的产品已被添加至购物车

施瓦茨(Schwarz)反射镜

Schwarz Mirrors

Schwarz Mirrors

×
  • 工程化的高吸收性熔融石英基底
  • 可见光谱中的光密度 > 7.0
  • >98% 的可见光反射率且无残余透射率
  • 损伤阈值 > 0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm
  • 设计用于 0 - 45° AOI的所有偏振状态

施瓦茨(Schwarz)反射镜的设计旨在消除需要高反射的应用中不必要的透射。 专门的熔融石英基底具有高度吸收可见光的特点,防止非反射的光从反射镜中射出。基片被评定为中性密度滤光片,光密度 >7.0, 可衰减高功率光且不会受损。 通过大幅降低透射光和散射光的强度,系统设置和设计得到简化,因为可能不再需要光束收集器、光挡和激光安全防护罩。施瓦茨(Schwarz)反射镜保留了与标准熔融石英反射镜相同的机械和热性能,并经过镀膜处理,在400至750纳米范围内反射率 >98% 。因此,在需要控制散射和干扰的应用中,这些反射镜可以取代标准的熔融石英反射镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号