您选择的产品已被添加至购物车

新品 激光器和激光器附件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

USB供电的激光二极管模块 USB供电的激光二极管模块 新产品
  • USB供电并可通过计算机进行控制
  • 允许软件对输出功率进行调节和调控
  • 提供从405nm到940nm不同波长的选择
RAYLASE 检流计式光学扫描振镜 RAYLASE 检流计式光学扫描振镜 新产品
  • 10、14 和 15 毫米镜孔
  • 针对 1064nm 高功率激光应用的镀膜
  • 高速稳定的数字控制
  • 双轴配置
DataRay CMOS光束质量分析仪 DataRay CMOS光束质量分析仪 新产品
  • 设计工作波长355 至1150nm
  • 适用于至小光斑直径 52µm 的光束
  • 提供强大易用的免费软件
  • 可测量光束漂移、M² 以及发散角等
DataRay 狭缝扫描式光束质量分析仪 DataRay 狭缝扫描式光束质量分析仪 新产品
  • 设计工作波长190至 1150nm
  • 可测量光束直径为 2µm 至 4mm
  • 提供功能强大且易于使用的控制软件
Laser Safety Windows 激光安全窗口片 新产品
  • 通过 CE 认证的激光辐射防护
  • 适用于紫外线、可见光和近红外波长
  • 200mm x 100mm 尺寸是小型设备的理想之选
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号