您选择的产品已被添加至购物车

DataRay 狭缝扫描式光束质量分析仪

#24-215 DataRay Scanning Slit Beam Profiler

×
  • 设计工作波长190至 1150nm
  • 可测量光束直径为 2µm 至 4mm
  • 提供功能强大且易于使用的控制软件

DataRay 狭缝扫描式光束质量分析仪所使用的硅基探测器使得它完美适用于 190nm 至 1150nm 范围内的检测。 Beam'R2 配备 2.5 微米狭缝和更大的刀刃狭缝,能够测量直径小至 2µm 的光束。狭缝扫描式光束质量分析仪的分辨率比相机式系统高得多,而且兼容连续激光和脉冲激光。 DataRay 狭缝扫描式光束质量分析仪是光学组装和仪器对准、对焦和对准误差的实时诊断、实现多个组件实时共聚焦控制的理想选择。这些分析仪由 USB 2.0 供电,包括一条 3 米长的 USB 2.0 电缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号